??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0E04
TC
产品识别器
BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020
PX
产品视图
55081_01
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0E04
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded, Interface = DeviceNet Thin, Cable = PVC Shielded gray, 2 m, Number of conductors = 4, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code